Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Kontroler za programiranje, 8 releja, MCX08M

080G0292

Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; MODBUS, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 24

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.001
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.001
Analogni izlazi (AI) [kom.]4 pc
Analogni ulazi (AI) [kom.]8 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [kom.]8 pc
Digitalni ulazi (DI) [kom.]8 pc
Dodaci za proizvodElectron. control accessories
Dodatne informacijeD.O. 5 i 6 koriste solid stateRelais
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
FunkcijaProgramabilni kontroler
Grupa proizvodaProgramabilni kontroleri
Isporučuje se i komplet za konekcijuNo
Kodni broj kompleta za konekciju080G0180
Količina baterija1
Specifikacije
Vrednost
Količina po formatu pakovanja24 pc
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Može da se servisiraNo
Napon napajanja [V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja [V] AC [min.]110 V
Naziv proizvodaKontroler za programiranje, 8 releja
Nazivna vrednost kućišta IPIP40
OdobrenjeCEGOST R
Potrošnja[W]10.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeYes
Sat u realnom vremenuDa
SirenaDa
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Tip proizvodaMCX08M
U okviru OEEOYes
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUS

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.416 Kilogram
Neto težina0.415 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620