Kontroler za programiranje, 15 releja, MCX15B
080G0127
Funkcija: Programabilni kontroler, Napon napajanja [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
080G0127
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| 1 Težina primarne baterije kg | 0.003 |
| 1 Ukupna težina primarne baterije Kg | 0.003 |
| Analogni izlazi (AI) [kom.] | 6 pc |
| Analogni ulazi (AI) [kom.] | 10 pc |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitalni izlazi (DO) [kom.] | 15 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [kom.] | 18 pc |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programabilni kontroler |
| Grupa proizvoda | Programabilni kontroleri |
| Identični proizvod | 080G0037 |
| Isporučuje se i komplet za konekciju | No |
| Kodni broj kompleta za konekciju | 080G0181 |
| Količina baterija | 1 |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Material Description | DEL MCX15B Elect.Contr.230V LCDRS485I/12 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Metod montaže | DIN šina |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 110 V |
| Naziv proizvoda | Kontroler za programiranje, 15 releja |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP40 |
| Odobrenje | CECMIMEACGOST RUL |
| Oznaka tipa | MCX15B |
| Potrošnja[W] | 12.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | Yes |
| Sat u realnom vremenu | Da |
| Sirena | Da |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip ili naziv baterije | Lithium coin cell (CR1620) |
| Tip proizvoda | MCX15B |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta komunikacije | CANBUSMODBUSRS485 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.831 Kilogram |
| Neto težina | 0.83 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 4.578 Liter |
| EAN/UPC | 5702423285228 |