Danfoss logo
NTC sensor

Senzor temperature, ETN, 2.5 m

077F8728

Funkcija: Senzor ormara, Dužina kabla [in]: 98.43

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj terminala [pcs]3 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina kabla [in]98.43 in
Dužina kabla [m]2.500 m
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
FunkcijaSenzor ormara
Grupa proizvodaSenzori
Specifikacije
Vrednost
Količina po formatu pakovanja120 pc
Konektor za terminaleIvični konektor RAST2.5
Korišćeno za proizvodERCETC
Material DescriptionDEL - NTC Temperature sensor
Naziv proizvodaSenzor temperature
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Tip proizvodaETN

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.04 Kilogram
Neto težina0.039 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.197 Liter
EAN/UPC5702428902342