Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

Ekran, ETP R1

077F8523

Funkcija: Ekran 3x7 mm, Korišćeno za proizvod: ETC1H, Std., Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 72
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Boja stakla displejaCrvena
Broj terminala [pcs]3 pc
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourRed
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
FunkcijaEkran 3x7 mm
Grupa proizvodaElectron. control accessories
Specifikacije
Vrednost
Količina po formatu pakovanja72 pc
Konektor za terminaleIvični konektor RAST2.5
Korišćeno za proizvodETC1H, Std.
Material DescriptionDEL ETP R1 Display, Std., Red, Red, Logo
Naziv proizvodaEkran
OdobrenjeCEGOST AN30UL
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaETP R1
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.062 Kilogram
Neto težina0.047 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.328 Liter
EAN/UPC5702428434850