Danfoss logo
NTC sensor

Kabl, ETP

077F8514

Korišćeno za proizvod: ETP R1; ETC 1H

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj terminala [pcs]3 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Dužina kabla [in]118.11 in
Dužina kabla [m]3.000 m
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
FunkcijaKabl za ekran
Grupa proizvodaElectron. control accessories
Specifikacije
Vrednost
Količina po formatu pakovanja72 pc
Konektor za terminaleIvični konektor RAST2.5
Korišćeno za proizvodETC 1HETP R1
Material DescriptionDEL Cable for remote display 3m
Naziv proizvodaKabl
Product lineElectronic Controllers and Services
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaETP

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.145 Kilogram
Neto težina0.144 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.328 Liter
EAN/UPC5702428414043