Kabl, ETP
077F8513
Korišćeno za proizvod: ETP R1; ETC 1H
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
077F8513
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj terminala [pcs] | 3 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| Dužina kabla [in] | 78.74 in |
| Dužina kabla [m] | 2.000 m |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija | Kabl za ekran |
| Grupa proizvoda | Electron. control accessories |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Količina po formatu pakovanja | 72 pc |
| Konektor za terminale | Ivični konektor RAST2.5 |
| Korišćeno za proizvod | ETC 1HETP R1 |
| Material Description | DEL - Cable for remote display 2m |
| Naziv proizvoda | Kabl |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | ETP |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.1 Kilogram |
| Neto težina | 0.099 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.328 Liter |
| EAN/UPC | 5702428414012 |