Elektronska kontrola termostata, ETC 1H1
077F1396
Funkcija: Standardni termostat, Napon napajanja [V] AC: 120, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 120
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Preporučena zamena: 080N0012
077F1396
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Broj terminala [pcs] | 3 pc |
| CE ocena | Yes |
| Defrost temp. [°C] | 5.00 °C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Electron. control accessories |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 7(c)-I7(a) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Frekvencija [Hz] | 60 Hz |
| Funkcija | Standardni termostat |
| Grupa proizvoda | Regulatori temperature |
| Hladna razlika [°C] | 1.0 °C |
| Hladna razlika [°F] | 33.8 °F |
| Hladno isključenje [°C] | 0.0 °C |
| Hladno isključenje [°F] | 32.0 °F |
| Količina po formatu pakovanja | 120 pc |
| Material Description | DEL ETC 1H1 El.Thermostat,120V Std.Sampl |
| Min. vreme isključenja [s] | 300 s |
| Min. vreme rada [s] | 300 s |
| Može da se servisira | No |
| Napon napajanja [V] AC | 120 V |
| Naziv proizvoda | Elektronska kontrola termostata |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | ETC 1H |
| Nazivna vrednost glavnog releja | LRA96 FLA16 |
| Odobrenje | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Podešavanje temp. | Knob |
| Pomoćni kontakti, NO [kom.] | 0 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| SCIP dosije br. | 4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temp. otapanja [°F] | 41.00 °F |
| Tip proizvoda | ETC 1H1 |
| Tip senzora za otapanje | 077F8750 - 8768077F8780 - 8798 |
| Tip temp. senzora | 077F8751 - 8769 |
| Topla razlika [°C] | 1.0 °C |
| Topla razlika [°F] | 33.8 °F |
| Toplo isključenje [°C] | 10.0 °C |
| Toplo isključenje [°F] | 50.0 °F |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Veličina lopatastog terminala [mm] | Jezičak od 6,3 x 0,8 mm |
| Vreteno | SA ZAUSTAVLJANJEM |
| Vrsta otapanja | METOD 2 |
| Zaštitni sloj | OBLOŽENI PCB |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.062 Kilogram |
| Neto težina | 0.053 Kilogram |
| Zapremina | 0.197 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |