Nivoregler, FSB
061H4001
Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 50
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
061H4001
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Prekidači i termostati |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Material Description | FSB Float Switch 0808-BS3 I/50 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Nivoregler |
| Oznaka tipa | FSB-0808-BS3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | FSB |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.027 Kilogram |
| Neto težina | 0.023 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.301 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275392 |