Transmiter pritiska, MBS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
060G1455
Električna konekcija: Kabl, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/2, Ključ specifikacije: MBS 3000-2011-A3AB08-0
060G1455
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| - zajednička | Crna |
| + snabdevanje | Braon |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijafragma ispiranja | No |
| Dužina kabla [in] | 79.00 in |
| Dužina kabla [m] | 2.000 m |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Električna konekcija | Kabl |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Senzori |
| Identični proizvod | 060G4145 |
| Impulsni snaber | No |
| Izlazni signal | Current |
| Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
| Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
| Ključ specifikacije | MBS 3000-2011-A3AB08-0 |
| Količina po formatu pakovanja | 8 pc |
| Komentari uz električnu kon. | Izolovan |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] | 80 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] | 0 °C |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] | 176 °F |
| Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] | 32 °F |
| Konekcija za pritisak HEX [mm] | 27.0 mm |
| Maks. pritisak preopterećenja [bar] | 60.0 bar |
| Maks. pritisak preopterećenja [psi] | 870 psi |
| Maks. vreme reagovanja [ms] | 4 ms |
| Material Description | Senzor MBS 3000-2011-A3AB08-0 |
| Muški/ženski kon. za pritisak | Muški |
| Naziv proizvoda | Transmiter pritiska |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | AKS/MBS |
| Nazivna vrednost kućišta IP | IP67 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Nizak nivo odsecanja | 3.60 |
| Odobrenje | ATEXC UL US UL RecognizedCE |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 185 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -22 °F |
| Opseg pritiska [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Opseg pritiska [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Opseg pritiska [psi] [maks.] | 145.00 psi |
| Opseg pritiska [psi] [min.] | 0.00 psi |
| Podes. nulta tačka i opseg | No |
| Preciznost, maks. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Preciznost, tipična +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Product line | Sensing Solutions |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 85 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 185 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| Referenca jedinice za pritisak | Gauge (relative) |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Samosigurnosno | No |
| SCIP dosije br. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Standard konekcije za pritisak | EN 837 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9.00 V |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip konekcije za pritisak | G |
| Tip proizvoda | MBS 3000 |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
| Veličina konekcije za pritisak | 1/2 |
| Visok nivo odsecanja | 22.40 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.302 Kilogram |
| Neto težina | 0.258 Kilogram |
| Zapremina | 1.281 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423121137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |