Prekidač strujnog kola, CTI 25M
047B3148
Korišćeno za proizvod: Motori, Funkcija: Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, Kap. prekidanja Ics, 380–415 V: 100, Maks. opterećenje, AC-3 [kW]: 2.2
047B3148
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja |
| Grupa proizvoda | Kontaktori i starteri motora |
| Kap. prekidanja Ics, 380–415 V | 100 kA |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Korišćeno za proizvod | Motori |
| Maks. opterećenje, AC-3 [kW] | 2.20 kW |
| Maks. struja okidanja [A] | 82.0 A |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | CTI 25M prekidač kola M/20 |
| Naziv datoteke UL odobrenja | E148460 |
| Naziv proizvoda | Prekidač strujnog kola |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Opseg jačine struje [A] [maks.] | 6.30 A |
| Opseg jačine struje [A] [min.] | 4.00 A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | CTI 25M |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.334 Kilogram |
| Neto težina | 0.309 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.39 Liter |
| EAN/UPC | 5702423144914 |