Danfoss logo
Prekidač strujnog kola, CTI 15-product-details

Prekidač strujnog kola, CTI 15

047B3056

Korišćeno za proizvod: Motori, Funkcija: Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja, Kap. prekidanja Ics, 380–415 V: 30, Maks. opterećenje, AC-3 [kW]: 1.5
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaZaštita od preopterećenja i kratkog spoja
Grupa proizvodaKontaktori i starteri motora
Kap. prekidanja Ics, 380–415 V30 kA
Količina po formatu pakovanja23 pc
Korišćeno za proizvodMotori
Maks. opterećenje, AC-3 [kW]1.50 kW
Maks. struja okidanja [A]44.0 A
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionCTI 15 prekidač kola M/23
Naziv datoteke UL odobrenjaE148460
Naziv proizvodaPrekidač strujnog kola
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Opseg jačine struje [A] [maks.]4.00 A
Opseg jačine struje [A] [min.]2.50 A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaCTI 15
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.304 Kilogram
Neto težina0.304 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.398 Liter
EAN/UPC5702423188079