Danfoss logo
-product-details

040B0399

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaOil management spare parts
Količina po formatu pakovanja24 pc
Korišćeno za proizvodOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
Maks. radni pritisak [bar]140.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2030 psig
Specifikacije
Vrednost
Material DescriptionSight glass high pressure
Naziv proizvodaSight glass
Oznaka tipaVidno staklo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaUNF
Tip proizvodaSpare part
U okviru OEEONo
Veličina priključka (in)1 1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina220 Gram
Neto težina200 Gram
Zapremina0.391 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255193968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm