Elektronski soft starter, MCI 50CM-3 I-O
037N0401
Napon špulne [V] DC: 24 - 480, Napon napajanja [V] AC: 400, Kontrolisane faze: 3
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
037N0401
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Fiksno podešavanje | Da |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Kontaktori i starteri motora |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Kontrolisane faze | 3 |
| Korišćeno za proizvod | Kompresor |
| Maks. opterećenje (zaobilazni vod) [A] | 50 A |
| Maks. opterećenje [A] | 35 A |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | MCI 50CM-3 IO Electroni soft starte M/10 |
| Napon napajanja [V] AC | 400 V |
| Napon špulne [V] DC [maks.] | 480 V |
| Napon špulne [V] DC [min.] | 24 V |
| Napon špulne pri 50/60 Hz [maks.] | 480 V |
| Napon špulne pri 50/60 Hz [min.] | 24 V |
| Naziv proizvoda | Elektronski soft starter |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | MCI 50CM-3 I-O |
| U okviru OEEO | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.764 Kilogram |
| Neto težina | 2.626 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5702423225774 |