Elektronski soft starter, MCI 12CH
037N0095
Napon špulne pri 50/60 Hz: 208 - 240, Kontrolisane faze: 3, Maks. opterećenje [A]: 12
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
037N0095
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Fiksno podešavanje | Da |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Kontaktori i starteri motora |
| Količina po formatu pakovanja | 20 pc |
| Kontrolisane faze | 3 |
| Korišćeno za proizvod | Komercijalni kompresor |
| Maks. opterećenje [A] | 12 A |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | Elektronski soft starter, MCI 12CH |
| Napon napajanja [V] AC [maks.] | 415 V |
| Napon napajanja [V] AC [min.] | 380 V |
| Napon špulne pri 50/60 Hz [maks.] | 240 V |
| Napon špulne pri 50/60 Hz [min.] | 208 V |
| Naziv proizvoda | Elektronski soft starter |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | MCI 12CH |
| U okviru OEEO | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.39 Kilogram |
| Neto težina | 0.371 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.978 Liter |
| EAN/UPC | 5702423202898 |