Elektronski soft starter, MCI 30 I-O
037N0070
Napon špulne [V] DC: 24 - 480, Napon napajanja [V] AC: 400, Kontrolisane faze: 2
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
037N0070
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Fiksno podešavanje | No |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | Pomoćni kontakt |
| Grupa proizvoda | Kontaktori i starteri motora |
| Količina po formatu pakovanja | 8 pc |
| Kontrolisane faze | 2 |
| Maks. opterećenje (zaobilazni vod) [A] | 30 A |
| Maks. opterećenje [A] | 25 A |
| Material Description | MCI 30 I-O elektronski upuštač M/8 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Napon napajanja [V] AC | 400 V |
| Napon špulne [V] DC [maks.] | 480 V |
| Napon špulne [V] DC [min.] | 24 V |
| Napon špulne pri 50/60 Hz [maks.] | 480 V |
| Napon špulne pri 50/60 Hz [min.] | 24 V |
| Naziv datoteke UL odobrenja | E198251 |
| Naziv proizvoda | Elektronski soft starter |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | MCI 30 I-O |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.15 Kilogram |
| Neto težina | 1.15 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 2.933 Liter |
| EAN/UPC | 5702423134687 |