Danfoss logo
TCI Torque limiters

Elektronski soft starter, TCI 15

037N0045

Napon napajanja [V] AC: 230 - 480, Kontrolisane faze: 1
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Fiksno podešavanjeNo
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaKontaktori i starteri motora
Količina po formatu pakovanja12 pc
Kontrolisane faze1
Maks. opterećenje [A]15 A
Material DescriptionTCI 15 elektronski upuštač M/12
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC [maks.]480 V
Napon napajanja [V] AC [min.]230 V
Naziv datoteke UL odobrenjaE198251
Naziv proizvodaElektronski soft starter
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaTCI 15
U okviru OEEOYes
UL ocenaYes

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.688 Kilogram
Neto težina0.67 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.653 Liter
EAN/UPC5702423108756