Kontaktor, CI 25
037H405132
Glavni kontakti: 3, AC-1 opterećenje Ith, otvoreno: 40, Napon špulne pri 50 Hz: 220 - 230, Napon špulne pri 60 Hz: 220
037H405132
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| AC-1 opterećenje Ith, otvoreno | 40.0 A |
| AC-1 opterećenje Ithe, zatvoreno | 25.0 A |
| AC-3 opterećenje Ie | 25.0 A |
| AC-3 snaga pri 220–240 V | 5.5 kW |
| AC-3 snaga pri 380–690 V | 11.0 kW |
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Glavni kontakti | 3 |
| Grupa proizvoda | Kontaktori i starteri motora |
| Identični proizvod | 037H0051 |
| Količina po formatu pakovanja | 25 pc |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Maks. dodatni kontakti | 4 |
| Material Description | CI 25 Kontaktor 5.5KW@220-240V I/25 |
| Napon špulne pri 50 Hz [maks.] | 230 V |
| Napon špulne pri 50 Hz [min.] | 220 V |
| Napon špulne pri 60 Hz | 220 V |
| Naziv datoteke UL odobrenja | E63581 |
| Naziv proizvoda | Kontaktor |
| Odobrenje | CECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | CI 25 |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.341 Kilogram |
| Neto težina | 0.333 Kilogram |
| Zapremina | 0.45 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423002641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |