Kontaktor, CI 5-12
037H350732
Glavni kontakti: 3, AC-1 opterećenje Ith, otvoreno: 20, Napon špulne pri 60 Hz: 230
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
037H350732
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| AC-1 opterećenje Ith, otvoreno | 20.0 A |
| AC-1 opterećenje Ithe, zatvoreno | 16.0 A |
| AC-3 opterećenje Ie | 11.5 A |
| AC-3 snaga pri 220–240 V | 3.0 kW |
| AC-3 snaga pri 380–500 V | 5.5 kW |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Glavni kontakti | 3 |
| Grupa proizvoda | Kontaktori i starteri motora |
| Količina po formatu pakovanja | 5 pc |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Maks. dodatni kontakti | 4 |
| Material Description | CI 5-12 Kontaktor 3.0KW@220-240V M/5 |
| Napon špulne [V] DC | 230 V |
| Napon špulne pri 60 Hz | 230 V |
| Naziv datoteke UL odobrenja | E63581 |
| Naziv proizvoda | Kontaktor |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | CI 5-12 |
| U okviru OEEO | Yes |
| Ugrađeni dodatak NO kontakti | 1 |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.164 Kilogram |
| Neto težina | 0.152 Kilogram |
| Zapremina | 0.164 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423265923 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |