Kontaktor, CI 37
037H005632
Glavni kontakti: 3, AC-1 opterećenje Ith, otvoreno: 80, Napon špulne pri 50 Hz: 220 - 230, Napon špulne pri 60 Hz: 220
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
037H005632
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| AC-1 opterećenje Ith, otvoreno | 80.0 A |
| AC-1 opterećenje Ithe, zatvoreno | 63.0 A |
| AC-3 opterećenje Ie | 37.0 A |
| AC-3 snaga pri 220–240 V | 10.0 kW |
| AC-3 snaga pri 380–690 V | 18.5 kW |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Glavni kontakti | 3 |
| Grupa proizvoda | Kontaktori i starteri motora |
| Identični proizvod | 037H005632 |
| Količina po formatu pakovanja | 18 pc |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Maks. dodatni kontakti | 4 |
| Material Description | Kontaktor, CI 37 |
| Napon špulne pri 50 Hz [maks.] | 230 V |
| Napon špulne pri 50 Hz [min.] | 220 V |
| Napon špulne pri 60 Hz | 220 V |
| Naziv datoteke UL odobrenja | E63581 |
| Naziv proizvoda | Kontaktor |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | CI 37 |
| U okviru OEEO | Yes |
| UL ocena | Yes |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.81 Kilogram |
| Neto težina | 0.764 Kilogram |
| Zapremina | 1.13 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423053278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |