034Z5002
034Z5002
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Moduli i sklopovi |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Karakteristike protoka | Linearno |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Kompatibilnost maziva | POE |
| Maks. količina curenja [cm³/min] | 210 cm³/min |
| Maks. radni pritisak [bar] | 35.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 508 psig |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 020 I/10 |
| MaxOPD [bar] | 35.0 bar |
| MaxOPD [psig] | 508 psig |
| Muški/ženski eksterni kon. | Muški |
| Naziv programa delova | MDL EX020 |
| Naziv proizvoda | Expansion module |
| Nominalni kapacitet R134a [TR] | 3.19 TR |
| Nominalnikapacitet R134a [kW] | 11.22 kW |
| Nominalnikapacitet R32 [kW] | 26.26 kW |
| Nominalnikapacitet R32 [TR] | 7.47 TR |
| Nominalnikapacitet R410A [kW] | 17.78 kW |
| Nominalnikapacitet R410A [TR] | 5.06 TR |
| Opcija ručnog upravljanja | AST-G servisni pogonRučna špulna |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 70 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -30 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 158 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -22 °F |
| Otvoren ventil pulsira pri normalnom protoku | 55 ± 16 steps |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Otvoren ventil pulsira pri obrnutom protoku | 55 ± 16 steps |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Rated capacity R1234yf [kW] | 8.22 kW |
| Rated capacity R1234yf [TR] | 2.34 TR |
| Rated capacity R290 [kW] | 15.53 kW |
| Rated capacity R290 [TR] | 4.42 TR |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] | 95 % RH |
| Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] | 0 % RH |
| Režim koraka | 1-2 pobuda (polukorak)2-2 pobuda (pun korak) |
| Sadrži baterije | No |
| Smer protoka | Dvosmerni tok |
| Temperatura rashladnog sredstva [°C] [maks.] | 85 °C |
| Temperatura rashladnog sredstva [°F] [maks.] | 185 °F |
| Temperatura rashladnog sredstva [°F] [min.] | -22 °F |
| Temperatura rashladnog sredstva[°C] [min.] | -30 °C |
| Temperatura skladištenja [°C] [maks.] | 70 °C |
| Temperatura skladištenja[°C] [min.] | -30 °C |
| Temperatura skladištenja[°F] [maks.] | 158 °F |
| Temperatura skladištenja[°F] [min.] | -22 °F |
| Tip eksterne konekcije | ProTight metric thread |
| Tip motora | Koračni motor sa stalnim magnetima |
| Tip proizvoda | MDL EX020 |
| Tip unutrašnje konekcije | ProTight metric thread |
| Ukupno koraka | 480 (polu korak) |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] | Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Veličina eksterne konekcije | 24 |
| Veličina otvora [mm] | 2.00 mm |
| Veličina unutrašnje konekcije | 28 |