Danfoss logo
-product-details

034L0027

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fabričko podešavanje [psig]60.7 psig
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaEkspanzioni ventili
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaLaserom ugravirana jednosmerna strelica
Izjednačavanje pritiskaSa internim izjednačavanjem
Kapaciteti dizne [kW]2.56 kW
Kapaciteti dizne [TR]0.73 TR
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja36 pc
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]711 psig
Material DescriptionAXV I injection valve I/36
Materijal priključkaBimetal: čelik/bakar
Materijal telaNerđajući čelik
Može da se servisiraNo
Naziv proizvodaAutomatic expansion valve
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADUA
Opseg pritiska [bar] [Max]3.20 bar
Opseg pritiska [bar] [Min]0.50 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.]46.00 psi
Opseg pritiska [psi] [min.]7.00 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
SmerUgaono
Smer protokaSa jednim tokom
Spring type3
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaAXV 05I3
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
Veličina dizne05
Veličina izlaza[mm]12.00 mm
Veličina ulaza[mm]10.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina210 Gram
Neto težina179 Gram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255293705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm