Danfoss logo
ID542 Connector ass'y, male M24, 1/2''x10

034G4563

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
Grupa proizvodaGenerički dodaci
Internal conn. Male/FemaleMale
Količina po formatu pakovanja60 pc
Maks. moment stezanja [Nm]72 Nm
Maks. radni pritisak [bar]49.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]711 psig
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 1/2 inch I/60
Materijal priključkaNerđajući čelik
Naziv proizvodaAdapter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Specifikacije
Vrednost
Radna temperatura [°C] [Max]120 °C
Radna temperatura [°C] [Min]-30 °C
Radna temperatura [°F] [Max]248 °F
Radna temperatura [°F] [min.]-22 °F
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Sadrži baterijeNo
Tip eksterne konekcijeSolder, ODF
Tip proizvodaPSA
Tip unutrašnje konekcijeProTight metric thread
Veličina eksterne konekcije1/2 mm
Veličina unutrašnje konekcije24

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina81 Gram
Neto težina81 Gram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162982495
Proposition 65Cancer