Danfoss logo
EVR 4-6-8 NC Solenoid valve - Version 2

Solenoidni ventil, EVR 6, 1 m³/h, Funkcija: NC

032L1209

Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Materijal tela: Mesing, Maks. radni pritisak [bar]: 45.2, Opcija ručnog upravljanja: NO, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 12

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
Ambijentalna temperatura-40 - 80 °C
China RoHS exemption clause7.17.3
Cv vrednost [gal/min]1.150 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Grupa tečnosti12
Identični proizvod032L7308
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja12 pc
Kompatibilnost mazivaABMOPAGPAOPOEPVE
Kv vrednost [m³/h]1.000 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]45.2 bar
Maks. radni pritisak [psig]655 psig
Material DescriptionEVR 6 Ventil ODF-ODF 1/2in Multi 12
Materijal telaMesing
MaxOPD[bar] 10 W AC38 bar
MaxOPD[bar] 20 W DC28 bar
MaxOPD[bar] kalem BJ/BX38 bar
MaxOPD[psi] 10 W AC550 psi
MaxOPD[psi] 20 W DC406 psi
MaxOPD[psi] kalem BJ/BX550 psi
MinODP [bar]0.030 bar
MinODP [psi]0.440 psi
MOPD[bar/psi]Coil Dependent
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Specifikacije
Vrednost
MWP [bar] kompatibilan sa PED-om49 bar
Napomena za srednji temp. opsegDefrost max 130°C/265°F
Naziv programa delovaEVR
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaEVR 2-8/EVO 100-102
OdobrenjeEACUAUL
Opcija ručnog upravljanjaNo
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]175 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaSolenoidni ventil, lem
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Rashladna sredstva sa UL odobrenjemR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]105 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]221 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-40 °F
RoHS usklađenost za KinuYes with exemptions
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SmerRavni
ŠpulnaNo
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaEVR 6
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
UL ocenaYes
Upravljanje ventilomSERVO-DIJAFRAGMA
Veličina izlaza [in]1/2 in
Veličina otvora [mm]6.00 mm
Veličina ulaza [in]1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.238 Kilogram
Neto težina0.19 Kilogram
Zapremina0.924 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428952910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm