Solenoidni ventil, EVR 40, 24.2 m³/h, Funkcija: NC
032L1112
Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Materijal tela: Liveno gvožđe, Maks. radni pritisak [bar]: 45.2, Opcija ručnog upravljanja: NO, Format pakovanja: Jedno pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 1
032L1112
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Ambijentalna temperatura | -40 - 80 °C |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cv vrednost [gal/min] | 28.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Kompatibilnost maziva | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Kv vrednost [m³/h] | 24.200 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 45.2 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 655 psig |
| Material Description | EVR 40 Ventil ODF-ODF 2 1/8IN Pojedinačn |
| Materijal tela | Liveno gvožđe |
| MaxOPD[bar] 10 W AC | 38 bar |
| MaxOPD[bar] 20 W DC | 17 bar |
| MaxOPD[bar] kalem BJ/BX | 31 bar |
| MaxOPD[psi] 10 W AC | 550 psi |
| MaxOPD[psi] 20 W DC | 246 psi |
| MaxOPD[psi] kalem BJ/BX | 450 psi |
| MinODP [bar] | 0.200 bar |
| MinODP [psi] | 2.900 psi |
| MOPD[bar/psi] | Coil Dependent |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv programa delova | EVR |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | EVR 32-40 |
| Odobrenje | EACUAUL |
| Opcija ručnog upravljanja | No |
| Oznaka tipa | Solenoidni ventil, lem |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
| Rashladna sredstva sa UL odobrenjem | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 105 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 221 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc |
| Smer | Ravni |
| Špulna | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | EVR 40 |
| Tip ulazne konekcije | LEM, ODF |
| UL ocena | Yes |
| Upravljanje ventilom | SERVO-KLIP |
| Veličina izlaza [in] | 2 1/8 in |
| Veličina otvora [mm] | 25.40 mm |
| Veličina ulaza [in] | 2 1/8 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.988 Kilogram |
| Neto težina | 4.534 Kilogram |
| Zapremina | 7.56 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428943116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |