032F8019
032F8019
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| Ambijentalna temperatura | Pogledajte inženjerski list |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cv vrednost [gal/min] | 0.144 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | No |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(a)6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Količina po formatu pakovanja | 18 pc |
| Kompatibilnost maziva | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Kv vrednost [m³/h] | 0.125 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 400 psig |
| Material Description | EVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18 |
| MaxOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
| MinODP [bar] | 0.000 bar |
| MOPD[bar/psi] | Gas |
| Može da se servisira | No |
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | EVRP |
| Odobrenje | EACUA |
| Opcija ručnog upravljanja | No |
| Oznaka tipa | Solenoidni ventil, lem |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 120 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | 0 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 248 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | 32 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes with exemptions |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445 |
| Smer | Ugaono |
| Špulna | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip izlazne konekcije | Lem, ODM |
| Tip proizvoda | EVRPH 2.0 |
| Tip ulazne konekcije | Lem, ODM |
| Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
| Veličina otvora [mm] | 2.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 3/8 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.262 Kilogram |
| Neto težina | 0.262 Kilogram |
| Zapremina | 1.112 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428307406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |