Plate, S31/PL.04 304 TL 1234R/L H.O
030U0975
Connection: DN65, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U0975
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Debljina [mm] | 0.4 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S31/PL.04 304 TL 1234R/L H.O |
| Model | S31/PL.04 304 TL 1234R/L H.O |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Spare part |
| Priključak | DN65 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
| Tip proizvoda | Plate |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.16 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 1.16 Kilogram |