Plate, S21/PL.05 304 TL 1234R/L S.L
030U0899
Connection: DN100, Material: AISI304, Thickness [mm]: 0.4
030U0899
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Debljina [mm] | 0.4 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | AISI304 |
| Material Description | S21 PL. 0,5 AISI 304 TL 1234R/L SL |
| Model | S21/PL.05 304 TL 1234R/L S.L |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Spare part |
| Priključak | DN100 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
| Tip proizvoda | Plate |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.36 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 1.36 Kilogram |