Danfoss logo
-product-details

027L3644

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]4 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-108D1
Materijal telaNerđajući čelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2Modul za otapanje
Modul 3Blankirani poklopac
Modul 4Zaustavni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Obloga površineZnCr04
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCEEACTÜVUAUL
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip modula 1ICFS SS 20
Tip modula 2ICFD 20
Tip modula 3ICFB SS 20
Tip modula 4ICFS SS 20
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICF SS 20-4-108D1
Veličina konekcije [mm]25 mm
Veličina priključka (in)1 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15.362 Kilogram
Neto težina12.72 Kilogram
Zapremina65.121 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255219668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm