Danfoss logo
-product-details

027L0053

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Broj bočnih konekcija [kom.]4 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICF
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-42S3-25
Materijal telaNerđajući čelik
Modul 1Zaustavni ventil
Modul 2Filter
Modul 3Kontrolni ventil
Modul 4Zaustavni ventil
Može da se servisiraRezervni delovi za ICF
Naziv datoteke UL odobrenjaVENTIL ZA RASHLADNO SREDSTVO 53R0
Naziv proizvodaVentilska stanica
Obloga površineZnCr04
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCEUAUL
Opis proizvodaRešenje za kontrolu
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Položaj bočnog portaP2-P3-P5-P6
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
SmerRavni
Standard priključkaASME B 16.11
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip modula 1ICFS SS 25
Tip modula 2ICFF SS 25
Tip modula 3ICFG SS 25-15
Tip modula 4ICFS SS 25
Tip priključkaNasadni var
Tip proizvodaICF SS 25-4-42S3-25
Veličina konekcije [mm]40 mm
Veličina priključka (in)1 1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina21.611 Kilogram
Neto težina19 Kilogram
Zapremina65.121 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255271253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm