Funkcioni modul, ICS 65
027H6200
Funkcioni modul, Cv vrednost [gal/min]: 81.2, Kv vrednost [m³/h]: 70, Korišćeno za proizvod: ICF 65-3; ICV 65
027H6200
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Brend | ICV Flexline |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrednost [gal/min] | 81.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | ICS / ICSH accessories |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za pritisak i temperaturu |
| Isporučeni delovi | ZaptivačO-rings |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Komentari | FUNCTION MODULE INSTALLED |
| Korišćeno za proizvod | ICF 65-3ICV 65 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Kv vrednost [m³/h] | 70.000 m³/h |
| Material Description | ICS 65 servo insert |
| Može da se servisira | ICS / ICSH spare parts |
| Naziv programa delova | ICS |
| Naziv proizvoda | Funkcioni modul |
| Opis proizvoda | Funkcioni modul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | ICS 65 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.816 Kilogram |
| Neto težina | 2.46 Kilogram |
| Zapremina | 4.976 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |