Funkcioni modul, ICSE 50
027H5210
Funkcioni modul, Korišćeno za proizvod: ICV 50, Kv vrednost [m³/h]: 44
027H5210
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrednost [gal/min] | 51.040 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za pritisak i temperaturu |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za proizvod | ICV 50 |
| Kv vrednost [m³/h] | 44.000 m³/h |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | ICSE Insert servo DN50 |
| Naziv proizvoda | Funkcioni modul |
| Opis proizvoda | Funkcioni modul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | ICSE 50 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.797 Kilogram |
| Neto težina | 1.796 Kilogram |
| Zapremina | 3.473 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403573 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |