Funkcioni modul, ICSE 32
027H3210
Funkcioni modul, Korišćeno za proizvod: ICV 32, Kv vrednost [m³/h]: 17
027H3210
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrednost [gal/min] | 20.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za pritisak i temperaturu |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za proizvod | ICV 32 |
| Kv vrednost [m³/h] | 17.000 m³/h |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | ICSE Insert servo DN32 |
| Naziv proizvoda | Funkcioni modul |
| Opis proizvoda | Funkcioni modul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | ICSE 32 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.05 Kilogram |
| Neto težina | 1.04 Kilogram |
| Zapremina | 3.549 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |