Danfoss logo
Funkcioni modul, ICME 40-A, Čelik-product-details

Funkcioni modul, ICME 40-A, Čelik

027H0530

Opis proizvoda: Funkcioni modul, Kv vrednost [m³/h]: 15, Isporučeni delovi: Sedište/o-prsten; Vijci/o-prsten, Korišćeno za proizvod: ICV 40

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aktuatorski sistemICAD motor, spojnice magneta
BrendICV Flexline
Cv vrednost [gal/min]17.000 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICADDodaci za ICM / ICS / ICLX
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaRegulacioni ventili za pritisak i temperaturu
Isporučeni deloviVijci/o-prstenSedište/o-prsten
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za komentare uz proizvodSa gornjim sklopom
Korišćeno za proizvodICV 40
Kv vrednost [m³/h]15.000 m³/h
Material DescriptionICME 40A Function module
Specifikacije
Vrednost
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Naziv programa delovaICM
Naziv proizvodaFunkcioni modul
Opcija ručnog upravljanjaPreko ICAD podešavanjaPreko višenamenske alatke
Opis proizvodaFunkcioni modul
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaICME 40-A
Upravljanje ventilomMotorno upravljanje
Veličina izlazne konekcije[mm]40.0 mm
Vreme otvaranja/zatvaranja [s]10 s

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.582 Kilogram
Neto težina3.26 Kilogram
Zapremina8.68 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255241065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm