Funkcioni modul, ICME 20-B66, Čelik
027H0383
Opis proizvoda: Funkcioni modul, Kv vrednost [m³/h]: 1.6, Isporučeni delovi: Sedište/o-prsten; Vijci/o-prsten, Korišćeno za proizvod: ICV 20
027H0383
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuatorski sistem | ICAD motor, spojnice magneta |
| Brend | ICV Flexline |
| Cv vrednost [gal/min] | 1.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za ICADDodaci za ICM / ICS / ICLX |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Regulacioni ventili za pritisak i temperaturu |
| Isporučeni delovi | Vijci/o-prstenSedište/o-prsten |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Sa gornjim sklopom |
| Korišćeno za proizvod | ICV 20 |
| Kv vrednost [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Material Description | ICME 20 B66 Function module |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Materijal tela | Čelik |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za ICM / ICS / ICLX |
| Naziv programa delova | ICM |
| Naziv proizvoda | Funkcioni modul |
| Opcija ručnog upravljanja | Preko ICAD podešavanjaPreko višenamenske alatke |
| Opis proizvoda | Funkcioni modul |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | ICME 20-B66 |
| Upravljanje ventilom | Motorno upravljanje |
| Veličina ulazne konekcije [mm] | 20.00 mm |
| Vreme otvaranja/zatvaranja [s] | 3 s |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.338 Kilogram |
| Neto težina | 1.211 Kilogram |
| Zapremina | 3.686 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255240952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |