Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Filter sušač, kućište, DCRE

023U7611

Materijal priključka: Bakar

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendELIMINATOR
Broj uložaka1
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za DCR
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaFilter sušač
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaJednosmerna strelica odštampana na nalepnici
Isporučeni delovi1 poklopac2 zaptivača od filca8 vijaka
Kapacitet tečne linije - kond.(ARI 710-2009)[IMP]Delta p=1 psitliq= 86°Ftvap=5°F
Kapacitet tečne linije - kond.(ARI 710-2009)[SI]Delta p=0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Kapacitet tečne linije [Kw]R32: 351.0R452B: 292.5R454B: 299.5
Kapacitet tečne linije[TR]R32: 99.8R452B: 83.2R454B: 85.1
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]50.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]725 psig
Material DescriptionDCRE Filter 04813s Assy
Materijal priključkaBakar
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za DCR
Specifikacije
Vrednost
Naziv datoteke UL odobrenjaSA6398
Naziv programa delovaDCRE
Naziv proizvodaFilter sušač, kućište
Neto zapremina [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Neto zapremina [l]0.880 L
NosačNo
Opis proizvodaFilter sušač rashladnog sredstva
Opseg temperature [°F] [maks.]160 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaDCRE 04813s
PoklopacUtikač
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR32R452BR454B
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Šifra za veličinu uloška48 cu.in.
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip priključkaLEM, ODF
Tip proizvodaDCRE
Veličina konekcije - lemljenje [in]1 5/8 in
Zapremina oplate [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Zapremina oplate [l]0.88 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.385 Kilogram
Neto težina5.535 Kilogram
Zapremina11.811 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428675161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm