Danfoss logo
DCRE, Filter drier, shell

Filter sušač, kućište, DCRE

023U7606

Materijal priključka: Bakar, Veličina konektora - lemljenje [mm]: 22

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendELIMINATOR
Broj uložaka1
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za DCR
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaFilter sušač
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaJednosmerna strelica odštampana na nalepnici
Isporučeni delovi1 poklopac2 zaptivača od filca8 vijaka
Kapacitet tečne linije - kond.(ARI 710-2009)[IMP]Delta p=1 psitliq= 86°Ftvap=5°F
Kapacitet tečne linije - kond.(ARI 710-2009)[SI]Delta p=0,07 bartliq= 30°Ctvap=-15°C
Kapacitet tečne linije [Kw]R1234yf: 105.2R32: 221.4R444B: 168.7R452B: 184.5R454B: 188.9
Kapacitet tečne linije[TR]R1234yf: 29.9R32: 62.9R444B: 48.0R452B: 52.5R454B: 53.7
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Kompatibilnost mazivaPrimene bez ulja
Maks. radni pritisak [bar]50.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]725 psig
Material DescriptionDCRE Filter 0487s Assy.
Materijal priključkaBakar
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za DCR
Specifikacije
Vrednost
Naziv programa delovaDCRE
Naziv proizvodaFilter sušač, kućište
Neto zapremina [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Neto zapremina [l]0.880 L
NosačNo
Opis proizvodaFilter sušač rashladnog sredstva
Opseg temperature [°F] [maks.]160 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Oznaka tipaDCRE 0487s
PoklopacUtikač
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A
Rashladna sredstva bez uljaR1234ze(E)R516A
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Šifra za veličinu uloška48 cu.in.
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]70 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip priključkaLEM, ODF
Tip proizvodaDCRE
Veličina konekcije - lemljenje [in]7/8 in
Veličina konektora - lemljenje [mm]22.00 mm
Zapremina oplate [foz US]29.75 Fluid Ounce US
Zapremina oplate [l]0.88 L

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.13 Kilogram
Neto težina5.46 Kilogram
Zapremina11.811 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428652773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm