Kutija, RTW, dvosm., Ugaoni
013G7120
RTW KOMBINOVANO PAKOVANJE 15 MM
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
013G7120
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Beli RAL 9016 |
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Dimenzija ventila | 15 mm |
| Dizajn senzora | RTW |
| Grupa proizvoda | TRV set |
| Konstrukcija | Ugaoni |
| Material Description | RTW combi pack 15mm |
| Mediji senzora | Tečnost |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | RTW Combi pack 1 |
| Opis | RTW KOMBINOVANO PAKOVANJE 15 MM |
| Product line | 03 |
| RLV tip | bez RLV |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Sadržaj kompleta | 2-elements |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 9dd89f43-17f9-4c24-b05f-43d963d36088 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max] | 28 °C |
| Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min] | 8 °C |
| Tip pakovanja | Kutija |
| Tip proizvoda | RTW+ Bidir |
| Tip veze sa ventilom | RA |
| UL ocena | No |
| Vrsta priključka | Bez priključka |
| Vrsta senzora | Ugrađeni senzor |
| Vrsta ventila | dvosm. |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.381 Kilogram |
| Neto težina | 0.38 Kilogram |
| Zapremina | 0.564 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425119743 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |