Danfoss logo
TRV set, Blister pakovanje, RTRW-K, RLV-KS, ½", Ravni-product-details

TRV set, Blister pakovanje, RTRW-K, RLV-KS, ½", Ravni

013G7057

RTRW-K + RLV-KS 1/2" straight

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBeli RAL 9016
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventila½"
Dizajn senzoraRTRW-K
Grupa proizvodaTRV set
KonstrukcijaRavni
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 st. RTRW-K blister
Mediji senzoraTečnost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRLV-KS & RTRW-K Set
OpisRTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
Product line03
RLV tipRLV-KS
Specifikacije
Vrednost
Sadržaj kompleta2-elements
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max]28 °C
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min]8 °C
Tip pakovanjaBlister pakovanje
Tip proizvodaRTRW-K + RLV-KS
Tip veze sa ventilomM30x1.5
UL ocenaNo
Vrsta priključkaBez priključka
Vrsta senzoraUgrađeni senzor
Vrsta ventilanema ventila

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.648 Kilogram
Neto težina0.648 Kilogram
Zapremina0.002 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC4620003280375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm