Danfoss logo
RTR 15/6TB

Uronski ventili, RTR 15/6TB, Zidna veza

013G7000

RTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaDvocevni sistem
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupa proizvodaUronski ventili
KonstrukcijaZidna veza
Kvs vrednosti [m³/h]1.00 m³/h
Material DescriptionRTR 15/6TB
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
OpisRTR 15/6TB special lance valve for radiator side connection
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]0.60 bar
Probni pritisak [bar]16 bar
Specifikacije
Vrednost
Product line03
Radni pritisak [bar] [Max]10 bar
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max]120 °C
Tip proizvodaRTR 15/6TB
UL ocenaNo
Veličina izlazne vezeR 1/2
Veličina ulazne vezeRp 1/2

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.57 Kilogram
Neto težina0.562 Kilogram
Zapremina1.044 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702425126260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm