Danfoss logo
Radijatorski ventil, Čelični ventili, STV, 1", Ravni-product-details

Radijatorski ventil, Čelični ventili, STV, 1", Ravni

013G2196

RA SET ČELIČNIH VENTILA, 1-CEVNI VENTIL

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaJednocevni sistem
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventila1"
Grupa proizvodaRadijatorski ventil
KonstrukcijaRavni
KrajNiklovano
Material DescriptionSteel valve 1pipe assembly STV-1 + RA297
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSteel valve, 1-pipe set
OpisRA SET ČELIČNIH VENTILA, 1-CEVNI VENTIL
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max]0.20 bar
PretpodešavanjeNe
Probni pritisak [bar]25 bar
Specifikacije
Vrednost
Product line03
Radni pritisak [bar] [Max]16 bar
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.48d85a35-3ba8-4608-b2a8-c40812307b01
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura razvoda [°C] [Max]120 °C
Tip proizvodaČelični ventili
Tipovi priključkaLemljenje
UL ocenaNo
Veličina izlazne veze1"
Veličina ulazne veze1"
Vrsta priključkaSoldered
Vrsta ventilaSTV

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.5 Kilogram
Neto težina0.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm