Danfoss logo
013G2184 Artificial RTR-G + RTR 7090 straight

TRV set, Veštački, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ravni

013G2184

RA-G 15 S KOMPLET (VENTIL I SENZOR)

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBeli RAL 9016
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
Dizajn senzoraRTR 2000
Grupa proizvodaTRV set
KonstrukcijaRavni
Material DescriptionRTR-G and RTR 7090
Mediji senzoraGas
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRTR-G Set 1
OpisRA-G 15 S KOMPLET (VENTIL I SENZOR)
Product line03
RLV tipbez RLV
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.6f317bf3-460d-4b92-8caf-8564c9fadf45
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max]26 °C
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min]5 °C
Tip pakovanjaVeštački
Tip proizvodaVeštački GAS + RTR-G
Tip veze sa ventilomRA
UL ocenaNo
Vrsta priključkaStandard
Vrsta senzoraUgrađeni senzor
Vrsta ventilaRTR-N

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.5 Kilogram
Neto težina0.5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm