Danfoss logo
013G2170 Artificial RTR-KE with elbow + RTR 7090

TRV set, Veštački, RTR 2000, DN 15, Ravni sa kolenom

013G2170

RA-KE 15 S KOMPLET (VENTIL I SENZOR)

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBeli RAL 9016
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
Dizajn senzoraRTR 2000
Grupa proizvodaTRV set
KonstrukcijaRavni sa kolenom
Material DescriptionRTR-KE 15 S set (valve and sensor)
Mediji senzoraGas
OpisRA-KE 15 S KOMPLET (VENTIL I SENZOR)
Product line03
Specifikacije
Vrednost
RLV tipbez RLV
Sadrži baterijeNo
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max]26 °C
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min]5 °C
Tip pakovanjaVeštački
Tip proizvodaVeštački GAS + RTR-K/KE
Tip veze sa ventilomRA
UL ocenaNo
Vrsta priključkaStandard
Vrsta senzoraUgrađeni senzor
Vrsta ventilaRTR-KE

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.536 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina0.536 Kilogram