Danfoss logo
013G2160 Artificial RTR-N + RTR 7090 horizontal angle

TRV set, Veštački, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Horizontalni ugaoni

013G2160

RA-N 15 UK KOMPLET (VENTIL I SENZOR)

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBeli RAL 9016
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dimenzija ventilaDN 15
Dizajn senzoraRTR 2000
Grupa proizvodaTRV set
KonstrukcijaHorizontalni ugaoni
Material DescriptionRTR-N and RTR 7090
Mediji senzoraGas
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRTR-N Set 2
OpisRA-N 15 UK KOMPLET (VENTIL I SENZOR)
Product line03
RLV tipbez RLV
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.cd0278a5-6149-4ef9-b220-04de0c951de4
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max]26 °C
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min]5 °C
Tip pakovanjaVeštački
Tip proizvodaVeštački GAS + RTR-N
Tip veze sa ventilomRA
UL ocenaNo
Vrsta priključkaStandard
Vrsta senzoraUgrađeni senzor
Vrsta ventilaRTR-N

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.476 Kilogram
Neto težina0.476 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm