Danfoss logo
TRV set, Veštački, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ravni-product-details

TRV set, Veštački, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ravni

013G2159

RTR-N valve, RTR 7097 sensor

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBeli RAL 9016
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija ventilaDN 15
Dizajn senzoraRTR 2000
Grupa proizvodaTRV set
KonstrukcijaRavni
Material DescriptionRTR-N 15 and RTR7097
Mediji senzoraGas
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRTR-N Set 1
OpisRTR-N valve, RTR 7097 sensor
Product line03
RLV tipbez RLV
Specifikacije
Vrednost
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.4fccb9c4-a804-4efb-9653-68d42028629f
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max]23 °C
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min]14 °C
Tip pakovanjaVeštački
Tip proizvodaVeštački GAS + RTR-N
Tip veze sa ventilomRA
UL ocenaNo
Vrsta priključkaStandard
Vrsta senzoraUgrađeni senzor
Vrsta ventilaRTR-N

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.4 Kilogram
Neto težina0.4 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm