Danfoss logo
013G2155 RTR-N 20 Valve and sensor angle

TRV set, Blister pakovanje, RTR 2000, RTR-N, DN 20, Ugaoni

013G2155

RTR-N 20 A KOMPLET (VENTIL I SENZOR)

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBeli RAL 9016
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
Dizajn senzoraRTR 2000
Grupa proizvodaTRV set
KonstrukcijaUgaoni
Material DescriptionRA-N 20 A set (valve and sensor)
Mediji senzoraGas
OpisRTR-N 20 A KOMPLET (VENTIL I SENZOR)
Product line03
RLV tipbez RLV
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadržaj kompleta2-elements
Sadrži baterijeNo
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max]26 °C
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min]5 °C
Tip pakovanjaBlister pakovanje
Tip proizvodaGas + RTR-N
Tip veze sa ventilomRA
UL ocenaNo
Vrsta priključkaStandard
Vrsta senzoraUgrađeni senzor
Vrsta ventilaRTR-N

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.548 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina0.548 Kilogram