Danfoss logo
013G2136 Artificial RAW-K + RLV-KS 3/4" straight

TRV set, Veštački, RTRW-K, RLV-KS, ¾", Ravni

013G2136

RLV-KS/RAW-K KOMPLET

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBeli RAL 9016
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventila¾"
Dizajn senzoraRTRW-K
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Grupa proizvodaTRV set
KonstrukcijaRavni
Material DescriptionRLV-KS/RAW-K set
Mediji senzoraTečnost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaRLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 2
OpisRLV-KS/RAW-K KOMPLET
Product line03
Specifikacije
Vrednost
RLV tipRLV-KS
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.9c6d47fe-bbac-453d-b39c-e418944078e5
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max]28 °C
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min]8 °C
Tip pakovanjaVeštački
Tip proizvodaVeštački RAW-K + RLV-KS
Tip veze sa ventilomM30x1.5
UL ocenaNo
Vrsta priključkaBez priključka
Vrsta senzoraUgrađeni senzor
Vrsta ventilanema ventila

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.494 Kilogram
Neto težina0.494 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm