TRV set, Veštački, RTR 2000, RLV-KS, ½", Ravni
013G2131
RLV-KS/RA2000 KOMPLET
Ovaj proizvod se više ne proizvodi
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
013G2131
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Beli RAL 9016 |
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | ½" |
| Dizajn senzora | RTR 2000 |
| Grupa proizvoda | TRV set |
| Konstrukcija | Ravni |
| Material Description | RLV-KS 3/4"x1/2" str. and RTR 7090 |
| Mediji senzora | Gas |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | RLV-KS Set w. RTR Sensor |
| Opis | RLV-KS/RA2000 KOMPLET |
| Product line | 03 |
| RLV tip | RLV-KS |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | a3b6de2f-de9d-4989-bda9-0f9b8b9455f7 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max] | 26 °C |
| Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min] | 5 °C |
| Tip pakovanja | Veštački |
| Tip proizvoda | Veštački GAS + RLV-KS |
| Tip veze sa ventilom | RA |
| UL ocena | No |
| Vrsta priključka | Bez priključka |
| Vrsta senzora | Ugrađeni senzor |
| Vrsta ventila | nema ventila |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.574 Kilogram |
| Neto težina | 0.574 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |