Danfoss logo
013G2118 RTR-N + RA2992 angle

TRV set, Blister pakovanje, RTR 2000, RTR-N, DN 15, Ugaoni

013G2118

RA-N DN15 UGAONI I RA2992 MEHURASTI, PAKET

Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BojaBeli RAL 9016
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija ventilaDN 15
Dizajn senzoraRTR 2000
Grupa proizvodaTRV set
KonstrukcijaUgaoni
Material DescriptionRA-N 15 Angle + RA2992
Mediji senzoraGas
OpisRA-N DN15 UGAONI I RA2992 MEHURASTI, PAKET
Product line03
RLV tipbez RLV
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadržaj kompleta2-elements
Sadrži baterijeNo
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Max]26 °C
Temperatura podešavanja senzora [°C] [Min]5 °C
Tip pakovanjaBlister pakovanje
Tip proizvodaGas + RTR-N
Tip veze sa ventilomRA
UL ocenaNo
Vrsta priključkaStandard
Vrsta senzoraDaljinski senzor
Vrsta ventilaRTR-N

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.468 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Neto težina0.468 Kilogram