Rubberliner, RUBSLEEVE DN200 50MM NBR HT 8"
010H0053
Connection: DN200, Material: NBR HT
010H0053
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 48 |
| Grupa proizvoda | Heat exchangers |
| Material | NBR HT |
| Material Description | RUB SLEEVE DN200 50 MM PLAN NBR HT (8") |
| Model | RUBSLEEVE DN200 50MM NBR HT 8" |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Spare part |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Priključak | DN200 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tip proizvoda | Rubberliner |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.44 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Neto težina | 0.44 Kilogram |