Danfoss logo
009L6159

009L6159

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzije anker vijkaM16 x 90 mm
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaCheck valve accessories
Isporučeni delovi1 prirubnica
Količina po formatu pakovanja1 pc
Konstrukcija prirubniceŽleb
Korišćeno za proizvodOFB 80
Material DescriptionFlange set 5 in for OFB ASTM
Naziv proizvodaFlange set
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaOFB
Specifikacije
Vrednost
Oblik prirubniceKvadrat
OdobrenjecURus recognized
Oznaka tipaFlange
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.aa38a29c-f8e0-48f7-98f0-354048ccee07
Spec. materijalaČelik
Standard priključkaASTM
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaLemljenje
Tip proizvodaPribor
U okviru OEEONo
Veličina konekcije [mm]131 mm
Veličina priključka (in)5 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina7.48 Kilogram
Neto težina6.665 Kilogram
Zapremina5.161 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255154914
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm